10393147
495990
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 272,8341 € |
| 10 + | 259,1762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhésion | Adhésif |
|---|---|
| Certification | UL |
| Couleur | Noir |
| Matière | XLPO |
| Type d'emballage | Roll |
| Forme du tube | Rond |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.118 in |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 3.0 mm |
| Température minimale de rétreint optimum | 230 °F |
| Température minimale de rétreint optimum | 110 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
| Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
| Longueur totale | 164.042 ft |
| Longueur totale | 50.0 m |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.354 in |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 9.0 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 1.4 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.055 in |
| Taux de rétrécissement | 3:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer