10357552
174120569918
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 27,6537 € |
| 10 - 49 | 20,1066 € |
| 50 + | 18,8676 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhésion | Non-adhésif |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Matière | PO / Bon de commande |
| Type d'emballage | Boîte |
| Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
| Forme du tube | Rond |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 6.4 mm |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.252 in |
| Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
| Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
| Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
| Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
| Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
| Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
| Longueur totale | 5.0 m |
| Longueur totale | 16.404 ft |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 12.7 mm |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.5 in |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.028 in |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.7 mm |
| Taux de rétrécissement | 2:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer