Menu  Rechercher

Fixations pour vérins à gaz

En stock

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Matière Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité Type Ajouter au panier
2,2239 € - 3,6587 € 18 En stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
5,4378 € - 9,0247 € 58 En stock
1.5 mm
M10
Acier
30.0 mm
5
12,7839 € - 22,8417 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
30.0 mm
5
2,4534 € - 4,046 € 5 En stock
1.3 mm
M8
Alliage zinc
21.0 mm
6
13,6734 € - 18,8674 € 23 En stock
1.0 mm
M6
Acier
24.0 mm
4
7,2313 € - 11,966 € 56 En stock
1.5 mm
M10
Acier
32.0 mm
3
7,26 € - 12,9561 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
24.0 mm
4
5,0217 € - 8,2786 € 15 En stock
1.3 mm
M8
Acier
18.0 mm
5
13,53 € - 18,6808 € 38 En stock
1.0 mm
M6
Acier
35.0 mm
5
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Acier
30.0 mm
Clip de blocage
Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Acier
19.7 mm
Clip de blocage
4,2756 € - 7,633 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
25.0 mm
3
6,3847 € - 10,5887 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
Acier
20.0 mm
4
15,0078 € - 20,7182 € 59 En stock
1.3 mm
M8
Acier
32.0 mm
4
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Acier
38.0 mm
Clip de blocage
10,56 € - 18,8387 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
32.0 mm
4
1,9513 € - 3,2282 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
1,6643 € - 2,7547 € 12 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
4,4621 € - 7,3747 € 106 En stock
0.8 mm
M5
Acier
22.0 mm
3
  • sur 2
Raccord d'extrémité 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Gamme de prix
3,6587 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 30.0 mm M10 Acier

10306345

Gamme de prix
9,0247 € - 5,4378 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M8 x 1.25
  • Taille de filetage externe
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
Plaque de fixation 30.0 mm M8 Acier inoxydable

10202692

Gamme de prix
22,8417 € - 12,7839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 21.0 mm M8 Alliage zinc

10306352

Gamme de prix
4,046 € - 2,4534 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 24.0 mm M6 Acier

10306338

Gamme de prix
18,8674 € - 13,6734 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 32.0 mm M10 Acier

10306383

Gamme de prix
11,966 € - 7,2313 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 24.0 mm Acier inoxydable

10336465

Gamme de prix
12,9561 € - 7,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M8 Acier

10306284

Gamme de prix
8,2786 € - 5,0217 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 35.0 mm M6 Acier

10306376

Gamme de prix
18,6808 € - 13,53 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 30.0 mm M8 x 1.25 Acier

10404201


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Plaque de fixation 19.7 mm M5 x 0.8 Acier

10404188


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    19.7 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 25.0 mm Acier inoxydable

10202685

Gamme de prix
7,633 € - 4,2756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 20.0 mm M5 Acier

10306277

Gamme de prix
10,5887 € - 6,3847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 32.0 mm M8 Acier

10306369

Gamme de prix
20,7182 € - 15,0078 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 38.0 mm M10 x 1.5 mm Acier

10404218


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    38.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 32.0 mm Acier inoxydable

10202715

Gamme de prix
18,8387 € - 10,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Gamme de prix
3,2282 € - 1,9513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    7
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Gamme de prix
2,7547 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 22.0 mm M5 Acier

10306260

Gamme de prix
7,3747 € - 4,4621 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel