Menu  Rechercher

Fixations pour vérins à gaz

En stock

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Matière Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité Type Ajouter au panier
4,9281 € - 8,1243 € 15 En stock
1.3 mm
M8
Acier
18.0 mm
Bulle
13,2777 € - 18,3325 € 58 En stock
1.0 mm
M6
Acier
35.0 mm
Bulle
1,6333 € - 2,7034 € 32 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
4,3789 € - 7,2372 € 106 En stock
0.8 mm
M5
Acier
22.0 mm
3
Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Acier
23.0 mm
Clip de blocage
9,379 € - 9,379 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M10
Acier
37.0 mm
4
4,1959 € - 7,4907 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
32.0 mm
3
1,9149 € - 3,168 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
Bulle
1,3643 € - 2,2528 € 1 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
6,2657 € - 10,3912 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
Acier
20.0 mm
4
3,7031 € - 6,153 € 18 En stock
M6
Acier
18.0 mm
Bulle
11,4895 € - 11,4895 € 228 En stock
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
18.0 mm
Bulle
3,5341 € - 5,8714 € 19 En stock
1.0 mm
M6
Alliage zinc
21.0 mm
Bulle
Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Acier
19.7 mm
Clip de blocage
2,1824 € - 3,5904 € 18 En stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
5,3364 € - 8,8565 € 58 En stock
1.5 mm
M10
Acier
30.0 mm
Bulle
12,5455 € - 22,4158 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
30.0 mm
Bulle
2,4077 € - 3,9706 € 5 En stock
1.3 mm
M8
Alliage zinc
21.0 mm
Bulle
13,4185 € - 18,5156 € 23 En stock
1.0 mm
M6
Acier
24.0 mm
4
  • sur 2
Raccord d'extrémité 18.0 mm M8 Acier

10306284

Gamme de prix
8,1243 € - 4,9281 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 35.0 mm M6 Acier

10306376

Gamme de prix
18,3325 € - 13,2777 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    35.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Gamme de prix
2,7034 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 22.0 mm M5 Acier

10306260

Gamme de prix
7,2372 € - 4,3789 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 23.0 mm M6 x 1.0 Acier

10404195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    23.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Raccord d'extrémité 37.0 mm M10 Acier

10306390

Gamme de prix
9,379 € - 9,379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    37.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 32.0 mm Acier inoxydable

10202708

Gamme de prix
7,4907 € - 4,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Gamme de prix
3,168 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Gamme de prix
2,2528 € - 1,3643 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 20.0 mm M5 Acier

10306277

Gamme de prix
10,3912 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M6 Acier

10306307

Gamme de prix
6,153 € - 3,7031 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Acier inoxydable

10202678

Gamme de prix
11,4895 € - 11,4895 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M6x1.0
  • Taille de filetage externe
    M8x1.25
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    Bulle
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Alliage zinc

10306321

Gamme de prix
5,8714 € - 3,5341 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 19.7 mm M5 x 0.8 Acier

10404188


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    19.7 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Raccord d'extrémité 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Gamme de prix
3,5904 € - 2,1824 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 30.0 mm M10 Acier

10306345

Gamme de prix
8,8565 € - 5,3364 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M8 x 1.25
  • Taille de filetage externe
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    Bulle
Plaque de fixation 30.0 mm M8 Acier inoxydable

10202692

Gamme de prix
22,4158 € - 12,5455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 21.0 mm M8 Alliage zinc

10306352

Gamme de prix
3,9706 € - 2,4077 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    Bulle
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 24.0 mm M6 Acier

10306338

Gamme de prix
18,5156 € - 13,4185 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel