Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.
Séries: SR6481
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Matière | Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2239 € - 3,6587 € | 18 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 5,4378 € - 9,0247 € | 58 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 12,7839 € - 22,8417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 2,4534 € - 4,046 € | 5 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Alliage zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 13,6734 € - 18,8674 € | 23 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 7,2313 € - 11,966 € | 56 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 7,26 € - 12,9561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 5,0217 € - 8,2786 € | 15 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 13,53 € - 18,6808 € | 38 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M8 x 1.25
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clip de blocage
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M5 x 0.8
|
Acier
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip de blocage
|
|||
| 4,2756 € - 7,633 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 6,3847 € - 10,5887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 15,0078 € - 20,7182 € | 59 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M6 x 1.0
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clip de blocage
|
|||
| 10,56 € - 18,8387 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 1,9513 € - 3,2282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 1,6643 € - 2,7547 € | 12 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 4,4621 € - 7,3747 € | 106 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
3