Les fixations en coin pour tôle permettent d’obtenir des filetages solides pour les panneaux métalliques qui sont trop minces pour être taraudés. Elles se fixent aux rebords des tôles fines et offrent une alternative aux embouts auto-sertissants.
Installation :
1. Installer l’encoche de la fixation dans le côté de l’ouverture du panneau.
2. Tourner la tige à ressort de la fixation vers le panneau. Cela comprime la tige à ressort, lui permettant de passer à travers l’encoche dans le panneau.
3 La tige revient alors à sa position normale, fixant la pièce dans le panneau.
Remarque : le filetage interne nécessite un tournevis pour l’installation.
La fixation peut être retirée, après l’installation, en pinçant les tiges à ressort et en les tournant.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2496 € - 0,2855 € | 20089 En stock |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 5621 En stock |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 4865 En stock |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1263 En stock |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer