Menu  Rechercher

Fixations en coin

En stock

Les fixations en coin pour tôle permettent d’obtenir des filetages solides pour les panneaux métalliques qui sont trop minces pour être taraudés. Elles se fixent aux rebords des tôles fines et offrent une alternative aux embouts auto-sertissants.

Installation :
1. Installer l’encoche de la fixation dans le côté de l’ouverture du panneau.
2. Tourner la tige à ressort de la fixation vers le panneau. Cela comprime la tige à ressort, lui permettant de passer à travers l’encoche dans le panneau.
3 La tige revient alors à sa position normale, fixant la pièce dans le panneau.
Remarque : le filetage interne nécessite un tournevis pour l’installation.

La fixation peut être retirée, après l’installation, en pinçant les tiges à ressort et en les tournant.

  • Matière : polyamide 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,2496 € - 0,2855 € 5621 En stock
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,1678 € - 0,1922 € 4263 En stock
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
0,2496 € - 0,2855 € 4865 En stock
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,2496 € - 0,2855 € 20089 En stock
M3
7.6 mm
2.3 mm
Fixation en coin M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Noir

10320716

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
5621 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Distance à plat
    8.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Longueur de l'insert
    7.6 mm
Fixation en coin M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Noir

10320693

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
4263 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Distance à plat
    7.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Longueur de l'insert
    7.6 mm
Fixation en coin #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Noir

10320686

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Distance à plat
    7.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Longueur de l'insert
    7.6 mm
Fixation en coin M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Noir

10320723

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
4865 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Distance à plat
    8.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Longueur de l'insert
    7.6 mm
Fixation en coin M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Noir

10320709

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
20089 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Distance à plat
    7.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Longueur de l'insert
    7.6 mm