Menu  Rechercher

Fixation ventilateur 51. mm 119.2 mm Caoutchouc silicone Noir

Cette fixation de ventilateur offre un maintien sécurisé et une protection contre les chocs et les vibrations.
Référence Essentra :

10313343

Référence du fabricant:

FMM-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,3864 €
2500 + 0,3477 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

193,20 €

500 x 0,3864 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Plage d'épaisseur du ventilateur 10.0 - 51. mm
Matière complète Caoutchouc silicone
Ø tête 8.0 mm
Longueur totale 119.2 mm
Dureté 40 Shore A
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter