20190439
20190439
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 64,5653 € |
| 10 - 19 | 58,1088 € |
| 20 - 49 | 54,8805 € |
| 50 - 99 | 51,6522 € |
| 100 + | 48,424 € |
| Type | T-Handle Grip |
|---|---|
| Matière de la poignée | Acier |
| Pour épaisseur | 6-10 |
| Force de maintien N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| h2 | 6.5 |
| Shear strength N | 1800.0 |
| Résistance à la traction (N) | 1200.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer