Menu  Rechercher

Filets de protection souples 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Jaune 30% PCR

Référence Essentra :

20950125

Référence du fabricant:

20950125

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 158,955 €
10 + 143,0595 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

158,96 €

1 x 158,955 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal d'enveloppe 100.0 mm
Diamètre maximal d'enveloppe 200.0 mm
Longueur totale 50.0 m
Couleur Jaune
Matière 30% PCR
Tarif par Rouleau
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter