Menu  Rechercher

Filets de protection souples 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Noir 30% PCR

Référence Essentra :

20950095

Référence du fabricant:

20950095

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 256,21 €
10 + 230,589 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

256,21 €

1 x 256,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal d'enveloppe 10.0 mm
Diamètre maximal d'enveloppe 25.0 mm
Longueur totale 250.0 m
Couleur Noir
Matière 30% PCR
Tarif par Rouleau
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter