Menu  Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
0,7387 € - 0,8207 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
1,6145 € - 1,7939 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,393 € - 0,4367 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,4953 € - 0,5504 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6901 € - 0,7668 € 240 En stock
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,5208 € - 0,5787 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,6354 € - 0,706 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9482 € - 1,0536 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,8799 € - 0,9777 € 1296 En stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9377 € - 1,0419 € 64 En stock
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,802 € - 0,8911 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
2,7554 € - 3,0616 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
3,1756 € - 3,5285 € 699 En stock
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
2,6076 € - 2,8974 € 964 En stock
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
0,4687 € - 0,5208 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,1566 € - 3,5073 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2347 € - 0,2608 € 826 En stock
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
1,0322 € - 1,1469 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
5,4982 € - 6,1091 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,3212 € - 3,6902 € 520 En stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
  • sur 4
Ferrite câble plat 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Gamme de prix
0,8207 € - 0,7387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Gamme de prix
1,7939 € - 1,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    57.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Gamme de prix
0,4367 € - 0,393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Gamme de prix
0,5504 € - 0,4953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Gamme de prix
0,7668 € - 0,6901 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5

10317396

Gamme de prix
0,5787 € - 0,5208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Gamme de prix
0,706 € - 0,6354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Gamme de prix
1,0536 € - 0,9482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Gamme de prix
0,9777 € - 0,8799 €

Niveaux de stock
1296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Gamme de prix
1,0419 € - 0,9377 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Gamme de prix
0,8911 € - 0,802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Gamme de prix
3,0616 € - 2,7554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Gamme de prix
3,5285 € - 3,1756 €

Niveaux de stock
699 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8547900000
Ferrite câble plat 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Gamme de prix
2,8974 € - 2,6076 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Gamme de prix
0,5208 € - 0,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Gamme de prix
3,5073 € - 3,1566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Gamme de prix
0,2608 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
826 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Gamme de prix
1,1469 € - 1,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Gamme de prix
6,1091 € - 5,4982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Gamme de prix
3,6902 € - 3,3212 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100