Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4982 € - 6,1091 € | Demander le délai de livraison ici |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
|
||
| 3,3212 € - 3,6902 € | 520 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 12,0814 € - 13,4238 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
3.012 in
76.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 1,0322 € - 1,1469 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7859 € - 3,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5935 € - 1,7706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10641590 | 0,9378 € - 1,042 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 2,4004 € - 2,6671 € | 240 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,61 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7219 € - 0,8021 € | 2049 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9442 € - 1,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7316 € - 0,8129 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,511 € - 0,5678 € | 22 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4063 € - 2,6737 € | 191 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,9391 € - 1,0434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8994 € - 0,9994 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5546 € - 2,8385 € | Demander le délai de livraison ici |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 7,989 € - 8,8767 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6617 € - 0,7352 € | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm