Menu  Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
0,9377 € - 1,0419 € 64 En stock
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,802 € - 0,8911 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8799 € - 0,9777 € 1296 En stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,6354 € - 0,706 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9482 € - 1,0536 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,5273 € - 0,5859 € 4780 En stock
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7287 € - 0,8097 € 72 En stock
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5414 € - 0,6016 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8332 € - 0,9258 € Demander le délai de livraison ici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,4953 € - 0,5504 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,313 € - 0,3478 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,6901 € - 0,7668 € 240 En stock
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
7,989 € - 8,8767 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6617 € - 0,7352 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7859 € - 0,8732 € 7830 En stock
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
2,5546 € - 2,8385 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
2,7859 € - 3,0954 € Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5935 € - 1,7706 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
10641590 0,9378 € - 1,042 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,4004 € - 2,6671 € 240 En stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Gamme de prix
1,0419 € - 0,9377 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Gamme de prix
0,8911 € - 0,802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Gamme de prix
0,9777 € - 0,8799 €

Niveaux de stock
1296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Gamme de prix
0,706 € - 0,6354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Gamme de prix
1,0536 € - 0,9482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Gamme de prix
0,5859 € - 0,5273 €

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Gamme de prix
0,8097 € - 0,7287 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Gamme de prix
0,6016 € - 0,5414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Gamme de prix
0,9258 € - 0,8332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Gamme de prix
0,5504 € - 0,4953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Gamme de prix
0,3478 € - 0,313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Gamme de prix
0,7668 € - 0,6901 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Gamme de prix
8,8767 € - 7,989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Gamme de prix
0,7352 € - 0,6617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Gamme de prix
0,8732 € - 0,7859 €

Niveaux de stock
7830 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Gamme de prix
2,8385 € - 2,5546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Gamme de prix
3,0954 € - 2,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Gamme de prix
1,7706 € - 1,5935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Gamme de prix
1,042 € - 0,9378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Gamme de prix
2,6671 € - 2,4004 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    58.6 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5