Menu  Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
5,3956 € - 5,9952 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,2593 € - 3,6214 € 520 En stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
11,8562 € - 13,1735 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
1,0129 € - 1,1255 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
2,7339 € - 3,0377 € Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5638 € - 1,7376 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
10641590 0,9203 € - 1,0226 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,3557 € - 2,6174 € 240 En stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4089 € - 0,4543 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,8132 € - 0,9036 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8081 € - 0,8978 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6132 € - 0,6814 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
0,718 € - 0,7977 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5015 € - 0,5572 € 22 En stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3615 € - 2,6238 € 191 En stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9216 € - 1,024 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8826 € - 0,9807 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
1,2701 € - 1,4112 € 168 En stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,5296 € - 0,5885 € 286 En stock
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
1,0502 € - 1,1669 € 640 En stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Gamme de prix
5,9952 € - 5,3956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Gamme de prix
3,6214 € - 3,2593 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Gamme de prix
13,1735 € - 11,8562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    76.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Gamme de prix
1,1255 € - 1,0129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Gamme de prix
3,0377 € - 2,7339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Gamme de prix
1,7376 € - 1,5638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Gamme de prix
1,0226 € - 0,9203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Gamme de prix
2,6174 € - 2,3557 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    58.6 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Gamme de prix
0,4543 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Gamme de prix
0,9036 € - 0,8132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Gamme de prix
0,8978 € - 0,8081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Gamme de prix
0,6814 € - 0,6132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Gamme de prix
0,7977 € - 0,718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Gamme de prix
0,5572 € - 0,5015 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Gamme de prix
2,6238 € - 2,3615 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Gamme de prix
1,024 € - 0,9216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Gamme de prix
0,9807 € - 0,8826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Gamme de prix
1,4112 € - 1,2701 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.9 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Gamme de prix
0,5885 € - 0,5296 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Gamme de prix
1,1669 € - 1,0502 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5