Menu  Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
2,9922 € - 3,3247 € Demander le délai de livraison ici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,855 € - 2,0612 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
1,9822 € - 2,2024 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2,7554 € - 3,0616 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
0,1562 € - 0,1736 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9377 € - 1,0419 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2589 € - 1,3988 € 486 En stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,313 € - 0,3478 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
4,7215 € - 5,2462 € Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,6971 € - 6,3301 € 340 En stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0433 € - 1,1592 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,555 € - 0,6166 € 3329 En stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
3,0081 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
3,3212 € - 3,6902 € 520 En stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
7,989 € - 8,8767 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6617 € - 0,7352 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7859 € - 0,8732 € 7830 En stock
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
2,7859 € - 3,0954 € Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5935 € - 1,7706 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,3125 € - 0,3472 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Gamme de prix
3,3247 € - 2,9922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.60 m
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Largeur totale
    12.30 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    PA
Ferrite câble plat 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Gamme de prix
2,0612 € - 1,855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    30.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Gamme de prix
2,2024 € - 1,9822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    12.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Ferrite câble plat 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Gamme de prix
3,0616 € - 2,7554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    3.0 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Gamme de prix
1,0419 € - 0,9377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Gamme de prix
1,3988 € - 1,2589 €

Niveaux de stock
486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Gamme de prix
0,3478 € - 0,313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Gamme de prix
5,2462 € - 4,7215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.6 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Gamme de prix
6,3301 € - 5,6971 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Gamme de prix
1,1592 € - 1,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    12.5 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Gamme de prix
0,6166 € - 0,555 €

Niveaux de stock
3329 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Gamme de prix
3,3423 € - 3,0081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.7 mm
  • Longueur totale
    38.53 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Gamme de prix
3,6902 € - 3,3212 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Gamme de prix
8,8767 € - 7,989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Gamme de prix
0,7352 € - 0,6617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Gamme de prix
0,8732 € - 0,7859 €

Niveaux de stock
7830 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Gamme de prix
3,0954 € - 2,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    48.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Gamme de prix
1,7706 € - 1,5935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Gamme de prix
0,3472 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5