Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 92 Ω. Insert Length of 55.2 mm | 2.173 in.
Référence Essentra :

10641613

Référence du fabricant:

RFS2-43-12-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
48 - 191 1,492 €
192 + 1,3428 €
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 48

Prix total :

71,62 €

48 x 1,492 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 55.2 mm
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter