Menu  Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,0311 € - 0,0346 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,8596 € - 0,9551 € 26 En stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,6134 € - 0,6815 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0424 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0329 € - 0,0365 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,0242 € - 0,0269 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,028 € - 0,0311 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,8023 € - 0,8914 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,1236 € - 0,1373 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0242 € - 0,0269 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
3,1625 € - 3,5139 € 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,6466 € - 0,7184 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,7634 € - 0,8482 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0424 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0408 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,364 € - 0,4044 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,5719 € - 0,6354 € 168 En stock
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,0258 € - 0,0287 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,5137 € - 0,5708 € 2490 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
  • sur 3
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
0,0346 € - 0,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Gamme de prix
0,9551 € - 0,8596 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
0,0269 € - 0,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Noir

10319963

Gamme de prix
0,6815 € - 0,6134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
0,0365 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Gamme de prix
0,0269 € - 0,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
0,0311 € - 0,028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Noir K5B A5

10319970

Gamme de prix
0,8914 € - 0,8023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    11.2 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
0,0269 € - 0,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
3,5139 € - 3,1625 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
0,7184 € - 0,6466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite toroïde 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Gamme de prix
0,8482 € - 0,7634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Gamme de prix
0,4044 € - 0,364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
Ferrite toroïde 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Gamme de prix
0,6354 € - 0,5719 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
0,0287 € - 0,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite toroïde 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
0,5708 € - 0,5137 €

Niveaux de stock
2490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm