Menu  Rechercher

Fermetures à compression fixe

En stock

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Longueur totale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
14,1183 € - 19,7656 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 60 En stock
32.0 mm
3,9458 € - 6,1379 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
19,3394 € - 21,4882 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Main droite
22.0 mm
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
13,3727 € - 24,4691 € 32 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé carrée 8,0 mm
13,3727 € - 24,4691 € 45 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé mors double 3,0 mm
13,3727 € - 24,4691 € 10 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé triangulaire 7,0 mm
4,8034 € - 5,337 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé carrée 8,0 mm
  • sur 7
Verrou à compression Zamac

20119454

Gamme de prix
19,7656 € - 14,1183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Zamac

20119461

Gamme de prix
19,7656 € - 14,1183 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119492

Gamme de prix
6,1379 € - 3,9458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076696


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076672


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076849


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076313

Gamme de prix
21,4882 € - 19,3394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20076894


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076641


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé de Berne
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Fermeture à compression 22.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

20076603


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Compression maximale
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 26.0 mm Zamak

20049904

Gamme de prix
24,4691 € - 13,3727 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Gamme de prix
24,4691 € - 13,3727 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Gamme de prix
24,4691 € - 13,3727 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 32.0 mm Zamak

20049911

Gamme de prix
5,337 € - 4,8034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite