Menu  Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1095 € - 0,1217 € 1000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,0763 € - 0,0848 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,0863 € - 0,0959 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.0 mm
0,1469 € - 0,1633 € 1000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
35.0 mm
0,0613 € - 0,0682 € 3000 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0565 € - 0,0628 € 7000 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0698 € - 0,0775 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0752 € - 0,0836 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1023 € - 0,145 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,0837 € - 0,0931 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1071 € - 0,1534 € 96820 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
8.0 mm
0,1244 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1003 € - 0,1114 € 1988 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,108 € - 0,12 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1076 € - 0,1195 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,0984 € - 0,1408 € 2677 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1251 € - 0,139 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € 2000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1012 € - 0,145 € 2000 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,104 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150535

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150566

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10638330

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150665

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003145

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003183

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003220

Gamme de prix
0,0775 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150528

Gamme de prix
0,0836 € - 0,0752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150863

Gamme de prix
0,145 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150900

Gamme de prix
0,0931 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150979

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
96820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150832

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150924

Gamme de prix
0,1114 € - 0,1003 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150788

Gamme de prix
0,12 € - 0,108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151105

Gamme de prix
0,1195 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151037

Gamme de prix
0,1408 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
2677 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151112

Gamme de prix
0,139 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150825

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150955

Gamme de prix
0,145 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150870

Gamme de prix
0,1492 € - 0,104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm