Menu  Rechercher

Entretoises - Sapin/sapin

En stock

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés..

Séries: SR2730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
1000 En stock
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
2000 En stock
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,0741 € - 0,0823 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487457


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000465


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000380


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000434


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000397


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487433


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10633151

Gamme de prix
0,0823 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000373


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000427


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000458


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487440


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487464


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.92 mm
  • Diamètre trou B
    7.92 mm