Menu  Rechercher

Entretoises - Rivet/Deux pattes

En stock

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Épaisseur panneau Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1345 € - 0,1793 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1098 € - 0,122 € 1889 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,122 € - 0,1356 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1099 € - 0,1221 € 4000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1117 € - 0,1241 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1106 € - 0,1228 € 2996 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 3.0 mm (L) Nylon 6/6

10104620

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 10.0 mm Nylon 6/6

10304259

Gamme de prix
0,122 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
1889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.0 mm (L) PA

10104637

Gamme de prix
0,1356 € - 0,122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 5.0 mm (L) Nylon 6/6

10636169

Gamme de prix
0,1221 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 7.0 mm (L) PA

10304242

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 6.0 mm (L) Nylon 6/6

10304235

Gamme de prix
0,1228 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm