Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.
Séries: SR2788
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0309 € - 0,0554 € | 10539 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1265 € - 0,1265 € | 2999 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0625 € - 0,086 € | 1302 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0605 € - 0,0996 € | 2000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0342 € - 0,047 € | 2991 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0944 € - 0,0944 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0426 € - 0,0587 € | 10515 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1061 € - 0,1061 € | 41 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0626 € - 0,0861 € | 361 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0515 € - 0,0705 € | 1149 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10029220 | 0,0304 € - 0,0416 € | 25934 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0602 € - 0,0825 € | 4499 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0515 € - 0,0705 € | 7700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,062 € - 0,062 € | 7800 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0594 € - 0,0632 € | 999 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0227 € - 0,0247 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,045 € - 0,062 € | 624 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0342 € - 0,047 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0342 € - 0,047 € | 9000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0625 € - 0,086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer