Menu  Rechercher

Entretoises PVC cylindriques lisses

En stock

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

Séries: SR2788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1041 € - 0,1107 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1815 € - 0,1815 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1383 € - 0,1383 € 4220 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1235 € - 0,1287 € 2040 En stock
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1407 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0644 € - 0,0644 € 2021 En stock
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1092 € - 0,1161 € 3646 En stock
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0632 € - 0,0632 € 3000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0348 € - 0,0479 € 17660 En stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,048 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0315 € - 0,0565 € 6530 En stock
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,031 € - 0,0424 € 2950 En stock
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0525 € - 0,0718 € 6000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,031 € - 0,0424 € 13325 En stock
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0588 € - 0,0588 € 2250 En stock
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0598 € - 0,0598 € 1994 En stock
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0928 € - 0,0988 € 7829 En stock
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0701 € - 0,0962 € 14000 En stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0525 € - 0,0718 € 2700 En stock
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
  • sur 6
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Gamme de prix
0,1107 € - 0,1041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Gamme de prix
0,1815 € - 0,1815 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Gamme de prix
0,1383 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
4220 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Gamme de prix
0,1287 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
2021 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
3646 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Gamme de prix
0,0632 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Gamme de prix
0,0479 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
17660 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Gamme de prix
0,066 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
6530 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Gamme de prix
0,0424 € - 0,031 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Gamme de prix
0,0424 € - 0,031 €

Niveaux de stock
13325 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Gamme de prix
0,0588 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Gamme de prix
0,0988 € - 0,0928 €

Niveaux de stock
7829 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair