Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2421 € - 0,4421 € 17400 En stock
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,3308 € - 0,5378 € 2369 En stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,2267 € - 0,4153 € 115 En stock
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,3506 € - 0,5702 € 13379 En stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
1,577 € - 3,4778 € 2261 En stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
2,2528 € - 4,2804 € 1275 En stock
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
1,3489 € - 2,1824 € 78 En stock
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,4547 € - 0,7406 € 542 En stock
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
3,0976 € - 4,8577 € 24 En stock
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 4200 En stock
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1232 € - 0,2252 € 2 En stock
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
3,2525 € - 5,0829 € 125 En stock
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,2447 € - 2,0275 € 1261 En stock
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
2,1261 € - 3,9988 € 2483 En stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
0,7321 € - 1,4362 € 13 En stock
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,2534 € - 0,4632 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,6333 € - 3,5764 € 134 En stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,8983 € - 1,76 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,5203 € - 4,7873 € 567 En stock
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
1,7459 € - 3,8016 € 2648 En stock
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
  • sur 45
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Gamme de prix
0,4421 € - 0,2421 €

Niveaux de stock
17400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Gamme de prix
0,5378 € - 0,3308 €

Niveaux de stock
2369 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    36.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10046463

Gamme de prix
0,4153 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Gamme de prix
0,5702 € - 0,3506 €

Niveaux de stock
13379 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    36.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Gamme de prix
3,4778 € - 1,577 €

Niveaux de stock
2261 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Gamme de prix
4,2804 € - 2,2528 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Gamme de prix
2,1824 € - 1,3489 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Gamme de prix
0,7406 € - 0,4547 €

Niveaux de stock
542 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Gamme de prix
4,8577 € - 3,0976 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    75.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Gamme de prix
1,8304 € - 1,0377 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Gamme de prix
5,0829 € - 3,2525 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Gamme de prix
2,0275 € - 1,2447 €

Niveaux de stock
1261 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Gamme de prix
3,9988 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
2483 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Gamme de prix
1,4362 € - 0,7321 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Gamme de prix
0,4632 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Gamme de prix
3,5764 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Gamme de prix
1,76 € - 0,8983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Gamme de prix
4,7873 € - 2,5203 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Gamme de prix
3,8016 € - 1,7459 €

Niveaux de stock
2648 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir