Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3256 € - 0,5308 € | 26 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3629 € | 20567 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4921 € - 2,4247 € | 1228 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6643 € - 1,3013 € | 832 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,1087 € | 5035 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,181 € - 0,5733 € | 2000 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,5792 € | 1500 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0734 € - 0,0906 € | 1000 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,1671 € - 0,2493 € | 500 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,1438 € - 0,1775 € | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,0591 € - 0,073 € | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 17 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 3961 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 2000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 5000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer