Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2435 € - 0,2562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0901 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0451 € - 0,1115 € | 4000 En stock |
|
|
|
||
| 0,1272 € - 0,157 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0901 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,1264 € - 0,1478 € | 1294 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | 40916 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5547 € | 11325 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5206 € - 1,5206 € | 1007 En stock |
|
|
|
||
| 0,3914 € - 0,3914 € | 24571 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,2689 € | 11625 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,366 € - 0,366 € | 8000 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,044 € - 0,044 € | 1000 En stock |
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0557 € | 2446 En stock |
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,0557 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0471 € - 0,0628 € | Demander le délai de livraison ici |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1095 € - 1,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0703 € - 0,094 € | Demander le délai de livraison ici |
0.250 in
6.4 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer