Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,2324 € | 1000 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3845 € | 6369 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3213 € | 41 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,5896 € | 100 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 9790 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,5351 € | 433 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,264 € | 2470 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1865 € | 382 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 3,8739 € | 1260 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,4921 € - 2,396 € | 750 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,4291 € | 170 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | 1901 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,693 € - 3,716 € | 3005 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,3027 € | 4781 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 26 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,6126 € | 10700 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer