Menu  Rechercher

Entretoise 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

Ceci est une entretoise non filetée, noire et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Référence Essentra :

10339343

Référence du fabricant:

13SP214

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0685 €
2500 - 4999 0,0588 €
5000 + 0,0515 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

34,25 €

500 x 0,0685 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 6.4 mm
Diamètre intérieur 4.3 mm
Diamètre extérieur 12.7 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Compatible Thread Sizes (All) #8 (M4)
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter