Menu  Rechercher

Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Référence Essentra :

10187357

Référence du fabricant:

1117900000VR

6100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0556 €
1000 + 0,5716 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

105,56 €

100 x 1,0556 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 23.0 mm
Diamètre intérieur 8.2 mm
Diamètre extérieur 16.0 mm
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926300090
Quantité du paquet 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter