Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1547 € - 0,2041 € | 287 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,9402 € | 5228 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,5463 € | 4900 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2564 € | 5256 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3039 € - 0,5568 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,2652 € | 6748 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1746 € | 1273 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,467 € - 0,8434 € | 1026 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,8166 € | 5600 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,5716 € | 2002 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6162 € - 0,9231 € | 3200 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2408 € - 0,2675 € | 76342 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4250 En stock |
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 0,1437 € - 0,19 € | 199 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,3548 € | 2746 En stock |
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,0884 € | 1323 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3274 € - 1,1384 € | 15111 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,1675 € | 1959 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2699 € - 0,4257 € | 13636 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0073 € - 1,4001 € | 1010 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer