Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0892 € - 0,1223 € | 2875 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 7594 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0626 € | 16196 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0657 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0642 € | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0394 € | 16446 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,027 € - 0,03 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,2533 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1403 € | 2830 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,158 € | Demander le délai de livraison ici |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,149 € - 0,1656 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1282 € | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3917 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0586 € | 170 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,683 € | 568 En stock |
Cylindrique
|
Noir
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0225 € | 2 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0732 € | 116 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer