Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,1277 € - 0,1548 € 12454 En stock
Oblongue
Noir
PVC
6.4 mm
0,0853 € - 0,117 € 28932 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,0527 € - 0,0586 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,6147 € - 0,683 € 568 En stock
Cylindrique
Noir
PA
25.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0538 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
0,1829 € - 0,2032 € 162 En stock
Oblongue
Noir
PVC
19.1 mm
0,1493 € - 0,1659 € 1000 En stock
Oblongue
Noir
PVC
12.7 mm
0,1622 € - 0,1803 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,0307 € - 0,0342 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0515 € - 0,0785 € 12968 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0515 € - 0,0785 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 31592 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
0,0515 € - 0,0785 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0323 € - 0,0359 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0892 € - 0,1223 € 2875 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,0581 € - 0,0646 € 7594 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,3182 € - 0,3449 € 1966 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.2 mm
  • sur 5
Entretoise LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314135

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
12454 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110065

Gamme de prix
0,117 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
28932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,0586 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368688

Gamme de prix
0,683 € - 0,6147 €

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Cylindrique
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Entretoise LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314111

Gamme de prix
0,2032 € - 0,1829 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314159

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Gamme de prix
0,0342 € - 0,0307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
12968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110386

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110010

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
31592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110256

Gamme de prix
0,1223 € - 0,0892 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110614

Gamme de prix
0,3449 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
1966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.2 mm