Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0328 € - 0,0364 € 15000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0304 € - 0,0338 € 810 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0278 € - 0,0309 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0389 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0525 € - 0,08 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0336 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0547 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
0,0233 € - 0,0259 € 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,0604 € - 0,092 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
0,0195 € - 0,0217 € 194959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,1198 € - 0,1449 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
0,0836 € - 0,1149 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
PVC
6.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2849 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0305 € - 0,0339 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
0,0344 € - 0,0383 € 282 En stock
Rond
Noir
PVC
12.7 mm
0,0329 € - 0,0366 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0802 € - 0,0891 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
  • sur 5
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110294

Gamme de prix
0,0364 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110188

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0304 €

Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0309 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10590003


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,08 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
0,08 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110331

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
0,0259 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110409

Gamme de prix
0,092 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,0217 € - 0,0195 €

Niveaux de stock
194959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110201

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110249

Gamme de prix
0,1149 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110423

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2849 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110089

Gamme de prix
0,0339 € - 0,0305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110263

Gamme de prix
0,0383 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0366 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365427

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm