Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,0367 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0323 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0628 € | 765 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0631 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0479 € | 18207 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,1223 € | 2875 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,1654 € - 0,1838 € | 9000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 7594 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0626 € | 16196 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | 3753 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2032 € | 162 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1659 € | 1000 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1622 € - 0,1803 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1296 € | 4774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0657 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3917 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,206 € - 0,2289 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0586 € | 170 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer