Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0563 € - 0,0626 € 16196 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0591 € - 0,0657 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3917 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0527 € - 0,0586 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0538 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1829 € - 0,2032 € 162 En stock
Oblongue
Noir
PVC
19.1 mm
0,1493 € - 0,1659 € 1000 En stock
Oblongue
Noir
PVC
12.7 mm
0,1622 € - 0,1803 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0658 € - 0,0732 € 116 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0633 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
0,1654 € - 0,1838 € 9000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1166 € - 0,1296 € 4774 En stock
Oblongue
Noir
PVC
4.8 mm
0,2055 € - 0,2351 € 3753 En stock
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
0,206 € - 0,2289 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
12.7 mm
0,0273 € - 0,0303 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,0515 € - 0,0785 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0323 € - 0,0359 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0177 € - 0,0197 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110478

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
16196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110553

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,0586 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314111

Gamme de prix
0,2032 € - 0,1829 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314159

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110560

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314081

Gamme de prix
0,1838 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    21.6 mm
Entretoise LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314128

Gamme de prix
0,1296 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
4774 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320952

Gamme de prix
0,2351 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
3753 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320990

Gamme de prix
0,2289 € - 0,206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0303 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
0,0197 € - 0,0177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm