Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0464 € - 0,0516 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2980 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0516 € - 0,0573 € 968 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
21.0 mm
0,0507 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2406 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
13.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,0366 € - 0,0407 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,064 € - 0,0711 € 2678 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0429 € - 0,0591 € 7261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0547 € - 0,0749 € 92741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0438 € - 0,0487 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0463 € - 0,0514 € 32903 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0762 € - 0,0847 € 88 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,1084 € - 0,1312 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0512 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109656

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109403

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109458

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109489

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109427

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109533

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109601

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2406 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109731

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109861

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109816

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109885

Gamme de prix
0,0711 € - 0,064 €

Niveaux de stock
2678 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109496

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
7261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109557

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
92741 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109632

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109694

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109786

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
32903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109687

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2740 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109922

Gamme de prix
0,0847 € - 0,0762 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109960

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109298

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm