Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 10325 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 599 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0526 € - 0,0722 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
7.0 mm
10109625 0,042 € - 0,0467 € 2051 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0775 € - 0,1064 € 2967 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
25.0 mm
0,0305 € - 0,0339 € 998 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0718 € - 0,0984 € 18448 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0805 € - 0,1102 € 491 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,106 € - 0,1284 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0473 € - 0,0649 € 11038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0187 € - 0,0208 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0314 € - 0,0349 € 21418 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,047 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109342

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
10325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109397

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109441

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109472

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109540

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109625

Gamme de prix
0,0467 € - 0,042 €

Niveaux de stock
2051 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109670

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0775 €

Niveaux de stock
2967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109724

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109793

Gamme de prix
0,0339 € - 0,0305 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109878

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
18448 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109915

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109953

Gamme de prix
0,1284 € - 0,106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109991

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109274

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
11038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109328

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109502

Gamme de prix
0,0208 € - 0,0187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109564

Gamme de prix
0,0349 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
21418 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109359

Gamme de prix
0,042 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
3118 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109519

Gamme de prix
0,0643 € - 0,047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109571

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm