Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0615 € - 0,0844 € 1138 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2165 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 10334 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 14000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0534 € - 0,0593 € 2166 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0487 € - 0,067 € 673998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2080 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0343 € - 0,0381 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2011 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0836 € - 0,1144 € 393 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0488 € - 0,0542 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2990 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,087 € - 0,1194 € 6038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109656

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109335

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
1138 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109380

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109342

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
10334 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109717

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109755

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109434

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
2166 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10478172


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109571

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109526

Gamme de prix
0,067 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
673998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109618

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109779

Gamme de prix
0,0381 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
2580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109830

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
15433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109397

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109649

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2011 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109700

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
393 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109748

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109847

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0488 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109892

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109939

Gamme de prix
0,1194 € - 0,087 €

Niveaux de stock
6038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm