Menu  Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Longueur entretoise Ajouter au panier
1,3868 € - 1,4151 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,0326 € - 1,5794 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
0,8061 € - 1,2511 € 1000 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
0,9852 € - 1,507 € 11 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
0,9699 € - 1,4025 € 1100 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,3067 € - 1,7284 € 165 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
0,8603 € - 1,3235 € 15438 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9789 € - 1,4155 € 53 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,0534 € - 1,5198 € Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9699 € - 1,4025 € 200 En stock
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
1,7284 € - 2,2946 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
0,8661 € - 0,9028 € 60 En stock
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € 98 En stock
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,0597 € - 1,1031 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
0,9178 € - 1,3231 € Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,8448 € - 1,3112 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,8612 € - 1,2427 € Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
0,8448 € - 1,3112 € 96 En stock
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,8046 € - 1,1607 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
  • sur 9
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Gamme de prix
1,4151 € - 1,3868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Gamme de prix
1,5794 € - 1,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Gamme de prix
1,2511 € - 0,8061 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Gamme de prix
1,507 € - 0,9852 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Gamme de prix
1,4025 € - 0,9699 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Gamme de prix
1,7284 € - 1,3067 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Gamme de prix
1,3235 € - 0,8603 €

Niveaux de stock
15438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Gamme de prix
1,4155 € - 0,9789 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Gamme de prix
1,5198 € - 1,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Gamme de prix
1,4025 € - 0,9699 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-mâle Rond 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Gamme de prix
2,2946 € - 1,7284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175828

Gamme de prix
0,9028 € - 0,8661 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175910

Gamme de prix
1,0787 € - 0,7465 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10175941

Gamme de prix
1,0787 € - 0,7465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Gamme de prix
1,1031 € - 1,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Gamme de prix
1,3231 € - 0,9178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 25.0 mm PA

10176528

Gamme de prix
1,3112 € - 0,8448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Gamme de prix
1,2427 € - 0,8612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Gamme de prix
1,3112 € - 0,8448 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Gamme de prix
1,1607 € - 0,8046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm