Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0411 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0537 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0503 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0333 € | 799 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0385 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0513 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0392 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0505 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0577 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,4763 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer