Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0173 € | 2990 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 1500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | 20000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0115 € - 0,0128 € | 177 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0187 € - 0,0208 € | 118 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2816 € | 1031 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1788 € | 8000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0728 € | 2990 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0331 € | 12648 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0629 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0731 € | 1350 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0367 € | 7630 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1343 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0254 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0088 € - 0,0098 € | 225 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,017 € - 0,0189 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0496 € | 2977 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0219 € | 2195 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer