Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 3000 En stock
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,0156 € - 0,0173 € 2990 En stock
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 1500 En stock
6.4 mm
#4
44.5 mm
0,0292 € - 0,0325 € 20000 En stock
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0115 € - 0,0128 € 177 En stock
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0187 € - 0,0208 € 118 En stock
4.8 mm
#4
25.4 mm
0,2464 € - 0,2816 € 1031 En stock
9.5 mm
#4
44.5 mm
0,1562 € - 0,1788 € 8000 En stock
9.5 mm
25.4 mm
0,0655 € - 0,0728 € 2990 En stock
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,0298 € - 0,0331 € 12648 En stock
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,0566 € - 0,0629 € 3000 En stock
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0657 € - 0,0731 € 1350 En stock
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,033 € - 0,0367 € 7630 En stock
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,1208 € - 0,1343 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0228 € - 0,0254 € 2000 En stock
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,0088 € - 0,0098 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
9.5 mm
0,017 € - 0,0189 € 2000 En stock
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 5000 En stock
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,0446 € - 0,0496 € 2977 En stock
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,0197 € - 0,0219 € 2195 En stock
6.4 mm
#4
12.7 mm
  • sur 5
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

10010402

Gamme de prix
0,0173 € - 0,0156 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

10010440

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

10010488

Gamme de prix
0,0325 € - 0,0292 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Gamme de prix
0,0128 € - 0,0115 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Gamme de prix
0,0208 € - 0,0187 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

10010549

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
1031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Gris clair

10010600

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Gamme de prix
0,0331 € - 0,0298 €

Niveaux de stock
12648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

10010495

Gamme de prix
0,0367 € - 0,033 €

Niveaux de stock
7630 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Gamme de prix
0,0254 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Gamme de prix
0,0098 € - 0,0088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    4.8 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Gamme de prix
0,0189 € - 0,017 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

10010501

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
2977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

10010471

Gamme de prix
0,0219 € - 0,0197 €

Niveaux de stock
2195 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm