Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2952 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0731 € | 1350 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0219 € | 2195 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,013 € - 0,0144 € | 765 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1788 € | 8000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0496 € | 2977 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0176 € - 0,0195 € | 74 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0392 € | 4049 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0629 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0367 € | 7630 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1343 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0409 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2656 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 1307 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0088 € - 0,0098 € | 225 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | 20000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 1500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0254 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | 3430 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0173 € | 2990 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer