Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0375 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,0521 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#2
9.5 mm
0,0831 € - 0,1026 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
#6
19.1 mm
0,0205 € - 0,0254 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#2
7.1 mm
0,0433 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#6
12.7 mm
0,039 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,0469 € - 0,0579 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0519 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0346 € - 0,0384 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,0274 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,3858 € - 0,4763 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
#6
41.3 mm
0,1106 € - 0,1366 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,044 € - 0,0489 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,039 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
9.5 mm
0,0433 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
15.0 mm
0,135 € - 0,15 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,0353 € - 0,0393 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,0927 € - 0,1144 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
#6
28.6 mm
0,0411 € - 0,0457 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,0483 € - 0,0537 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #2 9.5 mm

10372562

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #6 19.1 mm

10372678

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Gamme de prix
0,0254 € - 0,0205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #6 12.7 mm

10372517

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Gamme de prix
0,0433 € - 0,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Gamme de prix
0,0579 € - 0,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Gamme de prix
0,4763 € - 0,3858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    12.7 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Gamme de prix
0,1366 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Gamme de prix
0,0489 € - 0,044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Gamme de prix
0,0433 € - 0,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Gamme de prix
0,15 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    8.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Gamme de prix
0,0457 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm