Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0534 € - 0,0593 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0489 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,135 € - 0,15 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0293 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0577 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0537 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0321 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0465 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer