Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0469 € - 0,0579 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0237 € - 0,0293 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,0375 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,063 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,039 € - 0,0433 € 1000 En stock
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,135 € - 0,15 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,0375 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,0433 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,0483 € - 0,0537 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0353 € - 0,0393 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,0164 € - 0,0202 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,036 € - 0,0401 € 1000 En stock
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,0419 € - 0,0465 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,016 € - 0,0198 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
8.0 mm
0,0375 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0373 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,0288 € - 0,0321 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
9.5 mm
0,0593 € - 0,0732 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,026 € - 0,0289 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
10.0 mm
0,0519 € - 0,0577 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Gamme de prix
0,0579 € - 0,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Gamme de prix
0,0293 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Gamme de prix
0,0778 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    8.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Gamme de prix
0,0433 € - 0,039 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Gamme de prix
0,15 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 6.4 mm

10372142

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Gamme de prix
0,0202 € - 0,0164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    8.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Gamme de prix
0,0401 € - 0,036 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 8.0 mm

10372388

Gamme de prix
0,0198 € - 0,016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Gamme de prix
0,046 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Gamme de prix
0,0321 € - 0,0288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Gamme de prix
0,0289 € - 0,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Gamme de prix
0,0577 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm