Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales FF – Peek

En cours de production

Les entretoises hexagonales FF en PEEK sont des composants de précision qui assurent une fixation sécurisée et un alignement exact dans les systèmes électriques et mécaniques. Elles fournissent des filetages internes, pour un support fiable dans des conditions difficiles.

Le PEEK (polyétheréthercétone) présente une résistance aux flammes, une stabilité dimensionnelle ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu'à 260 C). Il présente également un rapport résistance/poids élevé et un faible échappement de gaz, ce qui garantit des performances constantes dans les applications sensibles.

Ces entretoises sont bien adaptées aux applications électriques dans les secteurs de l’aérospatiale, des télécommunications et de la fabrication de semi-conducteurs. Idéales pour une utilisation dans les connecteurs, les circuits imprimés et pour les équipements soumis à des conditions difficiles. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0503

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 l1 A/F Ajouter au panier
2,0942 € - 2,3269 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
8.0
6.0
2,2778 € - 2,5309 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0
12.0
6.0
2,7405 € - 3,045 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0
20.0
6.0
2,3908 € - 2,6565 € Demander le délai de livraison ici
M3
7.5
15.0
6.0
2,1054 € - 2,3393 € Demander le délai de livraison ici
M4
2.5
5.0
7.0
2,1732 € - 2,4146 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0
10.0
6.0
3,109 € - 3,4545 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0
25.0
6.0
2,5176 € - 2,7974 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
12.0
7.0
2,9558 € - 3,2842 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.0
18.0
7.0
3,3547 € - 3,7275 € Demander le délai de livraison ici
M4
10.0
20.0
7.0
4,6437 € - 5,1597 € Demander le délai de livraison ici
M4
10.0
35.0
7.0
3,5815 € - 3,9795 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0
20.0
8.0
4,4397 € - 4,933 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0
35.0
8.0
2,9644 € - 3,2938 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
15.0
8.0
2,513 € - 2,7923 € Demander le délai de livraison ici
M5
4.0
8.0
8.0
3,1832 € - 3,5369 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
18.0
8.0
4,356 € - 4,84 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0
30.0
8.0
1,9266 € - 2,1407 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.0
6.0
6.0
2,2946 € - 2,5496 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.0
8.0
7.0
2,368 € - 2,6311 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
7.0
  • sur 2
Hexagonal Entretoise M3 8.0 4.0 6.0 PEEK

20766993

Gamme de prix
2,3269 € - 2,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

20767013

Gamme de prix
2,5309 € - 2,2778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 20.0 10.0 6.0 PEEK

20767044

Gamme de prix
3,045 € - 2,7405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 15.0 7.5 6.0 PEEK

20767020

Gamme de prix
2,6565 € - 2,3908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 5.0 2.5 7.0 PEEK

20767075

Gamme de prix
2,3393 € - 2,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    2.5
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

20767006

Gamme de prix
2,4146 € - 2,1732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

20767051

Gamme de prix
3,4545 € - 3,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 12.0 6.0 7.0 PEEK

20767112

Gamme de prix
2,7974 € - 2,5176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 18.0 9.0 7.0 PEEK

20767136

Gamme de prix
3,2842 € - 2,9558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 20.0 10.0 7.0 PEEK

20767143

Gamme de prix
3,7275 € - 3,3547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 35.0 10.0 7.0 PEEK

20767174

Gamme de prix
5,1597 € - 4,6437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 20.0 10.0 8.0 PEEK

20767242

Gamme de prix
3,9795 € - 3,5815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

20767273

Gamme de prix
4,933 € - 4,4397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 15.0 7.5 8.0 PEEK

20767228

Gamme de prix
3,2938 € - 2,9644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 8.0 4.0 8.0 PEEK

20767198

Gamme de prix
2,7923 € - 2,513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 18.0 9.0 8.0 PEEK

20767235

Gamme de prix
3,5369 € - 3,1832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M5 30.0 10.0 8.0 PEEK

20767266

Gamme de prix
4,84 € - 4,356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M3 6.0 3.0 6.0 PEEK

20766986

Gamme de prix
2,1407 € - 1,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    6.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 8.0 4.0 7.0 PEEK

20767099

Gamme de prix
2,5496 € - 2,2946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige
Hexagonal Entretoise M4 10.0 5.0 7.0 PEEK

20767105

Gamme de prix
2,6311 € - 2,368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    7.0
  • Couleur
    Beige