Menu  Rechercher

Hexagonal Entretoise M5 6.0 3.0 8.0 PEEK

L'entretoise hexagonale FF en PEEK offre une excellente résistance aux produits chimiques, au feu et à la chaleur (jusqu'à 260 °C). Idéale pour les applications hautes performances dans des conditions difficiles.
Référence Essentra :

20767181

Référence du fabricant:

20767181

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 2,4643 €
100 + 2,2178 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

49,29 €

20 x 2,4643 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 6.0
l2 3.0
A/F 8.0
Couleur Beige
Matière PEEK
Forme d'entretoise Hexagonal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter