Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2208 € - 1,3564 € | 4106 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3553 € - 2,967 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,79 € - 3,10 € | 700 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,283 € - 2,5367 € | 820 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4765 € - 3,2317 € | 4650 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,9341 € - 2,149 € | 63 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7273 € - 3,2735 € | 4250 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,4516 € - 4,1929 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0059 € - 3,8028 € | 4400 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,1203 € - 4,7083 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1269 € - 3,4743 € | 100 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1631 € - 2,5491 € | 975 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4905 € - 3,2595 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2009 € - 2,9113 € | 164 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6217 € - 5,4605 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4465 € - 6,7978 € | 853 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,8495 € - 7,4895 € | 730 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8274 € - 1,4626 € | 1153 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8288 € - 1,6298 € | 4055 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1573 € - 0,1748 € | 4072 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm